金属フィルター クーリングユニット、クーラー内蔵型ドア/プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用。

品番: SK 3286410

特に、周囲の空気に粉じんや油分が含まれているところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。

品番:
SK 3286410
製品説明
特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
材質
アルミニウム
適用品番
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
寸法:
幅: 344 mm
高さ: 268 mm
奥行: 10 mm
1パック
1 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.3 kg
関税率番号
84219990
EAN
4028177325395
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK metal filters, for cooling unit, Air/air heat exchanger and Chiller, WHD: 344 x 268 x 10 mm
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル