ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 0.3 ~ 4 kW

品番: SK 3332640

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。

品番:
SK 3332640
仕様
ウォール型
製品説明
冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
Product modification
このクーリングユニットは 2026年12月31日まで、冷媒 R134a タイプで入手可能です。2025年 1月 1日以降、このユニットは米国市場の GWP 要件を満たさなくなります。代替品として、Blue e+ クーリングユニットのご使用をお勧めします。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色
RAL 9007
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 3.95 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 4.35 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 3.02 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 3.52 kW
定格電圧
400 V、三相、50 Hz
460 V、三相、60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 4.2 A
60 Hz の場合: 4.2 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 9.2 A
60 Hz の場合: 11 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 2,000 m³/h
内部循環経路: 1,500 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.47
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.18
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 1,580 mm
奥行: 340 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
冷媒/冷却剤
冷媒: R134a
量: 2.995 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 4.28 t
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
10 °C...55 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
設定範囲
20 °C...55 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 2 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.87 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 2.34 kW
許容最大圧力 (p 最大)
28 バール
適用ヒューズ
モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
品番について
納期についてはお問合せ下さい
全埋め込み取り付けは不可
1パック
1 個
純質量
102.6 kg
総質量
108 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177379923
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 3.95 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 500 x 1580 x 340 mm
取得認証
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
証明書
EAC
適合宣言書
製造者宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル – R134a
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a