LEDコンパクト システム照明灯

品番: SZ 4140830

供給電圧:24 V DC

品番:
SZ 4140830
メリット
最高の電磁両立性。
安全低電圧範囲内の運転であるため、保護されています。
高い省エネ効果。
LEDの導入でローメンテナンス化に成功
ドアスイッチ接続も可能
機能方法
直接配線可能
多様な固定方法
ビーム旋回可能。
材質
照明本体:押し出し成形アルミニウム
照明カバー:ポリカーボネート(ハロゲンフリー)
ランプホルダー:PC-ABS
塗装色
RAL 7035 近似色
同梱品
LEDコンパクト システム照明灯
光源
光源カバー
取り付け部品を含む
Mounting distance screws
450 mm
可能な連結
コネクタ経由で給電
ドアスイッチ
直接配線(照明の連結に)
光源
LED、白色
保護等級
III (SELV)
スイッチ (タイプ)
内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Light cover
はい
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
クリップ固定
マグネット固定(アクセサリー)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
電源ユニットによる
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
電源ユニットによる
定格絶縁電圧
電源ユニットによる
Rated current max DC note
照明を連結する際の最大定格電流は 2 アンペアです。
DC の場合
0.12 A
Number of LEDs
30
Mounting distance clip/magnet
375 mm
取り付け方法
25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます
固定用マグネットセットの使用で
AE:内装用レール付き
注記:
エンクロージャーおよび密閉型ハウジング内部での使用を想定しています。
ユーザー側で準備した電源ユニットを使用する場合は、電源ユニットそのものが、その使用目的に必要な認可を取得したものであるかどうかを確認してください。
照明を連結する際の最大定格電流は 2 アンペアです。
Light cone adjustment
はい
寸法:
幅: 430 mm
高さ: 32.8 mm
奥行: 20.64 mm
定格電圧
24 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
1パック
1 個
純質量
0.37 kg
総質量
0.38 kg
関税率番号
94054940
EAN
4028177630147
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ System light LED compact, WHD: 430x33x21 mm, 24 V DC, Integral on/off/door-operated switch mode
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル