- 品番:
- SZ 4315820
- 仕様
- LED接続ケーブル付きドアスイッチ
- 長さ
- 1,000 mm
- 適用品番
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- 寸法:
- 長さ: 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.125 kg
- 総質量
- 0.171 kg
- 関税率番号
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ Door-operated switch, for System light LED compact, L: 1000 mm, with LED interconnecting cable
- 適合宣言書
- CE適合宣言書
- 資料
- Info sheet