レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

品番: PS 4612.000

床からの高さを調節します。固定ねじ M12。エンクロージャー内側からの調整を可能にする、六角穴付きの製品を選ぶこともできます。

品番:
PS 4612.000
仕様
六角穴なし
メリット
床からの高さを調節します
材質
鋼板製
取り付けについてのご注意
VX ベースに取り付ける場合は、ベースアダプターを必要とします
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
3,000 N
寸法:
ねじ: M12 x 40
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ チラー
TX CableNet
レベル調整範囲
18 ‐ 43 mm
1パック
4 個
純質量
0.212 kg
総質量
0.229 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177105492
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
PS レベル調整脚、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー、TX ケーブルネット用、高さ調整範囲:18~43 mm、ねじ:M12
資料
Info sheet
Load brochure
データシート
詳細技術情報