サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

品番: TS 4694000

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。

品番:
TS 4694000
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。
仕様
穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
340 mm
取り付け方法 VX
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
取り付け方法、VX SE
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AX
In door width 400 mm, with cam lock
取り付け方法 TS
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
取り付け方法、VX ベース
幅 / 奥行 400 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
TP
AX
幅/奥行き: 400 mm
適用
VX ベースシステム
1パック
20 個
純質量
3.2 kg
総質量
3.52 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS サポートレール、VX、TS、VX SE、TP 用、外側実装面用、適用幅/奥行:400 mm、長さ:340 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報