サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

品番: TS 4696000

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。

品番:
TS 4696000
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。
仕様
穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
540 mm
取り付け方法 VX
In enclosure width/depth 600 mm
取り付け方法、VX SE
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AX
In door width 600 mm, with cam lock
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
取り付け方法、AX ステンレス製
幅 600 mm の片開きドア内側に、穴付きドアフランジとの併用で
取り付け方法 PC
幅 600 mm のエンクロージャー、外側実装面に
取り付け方法 IW
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 TS
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AE
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
取り付け方法 TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
取り付け方法、VX ベース
幅 / 奥行 600 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
幅/奥行き: 600 mm
適用
VX ベースシステム
1パック
20 個
純質量
5.22 kg
総質量
5.54 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
21.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS サポートレール、VX、TS、VX SE、TP 用、外側実装面用、適用幅/奥行:600 mm、長さ:540 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報