CM コンパクトエンクロージャー 品番: CM 5115500 鋼板製ドア付きハウジング、マウンティングプレート付き、ボトムにはグランドプレート用の開口部有り。保護等級 IP 55。リタール コンパクトエンクロージャーの特徴と TS 8 連結エンクロージャーシステムの多様な拡張性が共存しています。穴付きフランジレールが、サポートレール、ケーブルダクトホルダーやカバーなどを素早く固定できるように、ドアに装備されています。 製品販売終了日:: 2020/01/30 この製品の後継品は、: 製品構成 このページのPDFを生成 カスタマイズ用レール TP 用、HD コンパクトエンクロージャー より詳細へ TS システムセクション 17 x 73 mm より詳細へ TS システムセクション 17 x 73 mm より詳細へ サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用 より詳細へ ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用 より詳細へ 回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用 より詳細へ カスタマイズ用レール TP 用、HD コンパクトエンクロージャー より詳細へ 品番: CM 5115500 材質 エンクロージャー:鋼板 1.5 mmドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm 表面 エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げマウンティングプレート: 亜鉛めっき 塗装色 RAL 7035 同梱品 エンクロージャー、ドア&ヒンジ付きダブルビットインサート付き3点ロックシステムマウンティングプレート自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放 保護等級、NEMA NEMA 12 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合) 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 55 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合) IKコード IK08 寸法: 幅: 800 mm高さ: 1,000 mm奥行: 400 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 740 mm x 955 mm ドアの数 1 ドアヒンジ位置変更可能 はい 基材 鋼板製 1パック 1 個 純質量 58.5 kg 総質量 59.5 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177479753 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 CM Compact system enclosure, WHD: 800x1000x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, open base 取得認証 UL + C-UL (listed) EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN UKCA適合宣言書 EN 資料 Info sheet DE, EN, FR マニュアル DE, EN, ES, FR, IT, JA, NL, SV データシート 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR