CM コンパクトエンクロージャー

品番: CM 5120500

鋼板製ドア付きハウジング、マウンティングプレート付き、ボトムにはグランドプレート用の開口部有り。保護等級 IP 55。リタール コンパクトエンクロージャーの特徴と TS 8 連結エンクロージャーシステムの多様な拡張性が共存しています。穴付きフランジレールが、サポートレール、ケーブルダクトホルダーやカバーなどを素早く固定できるように、ドアに装備されています。

カスタマイズ用レール TP 用、HD コンパクトエンクロージャー

TS システムセクション 17 x 73 mm

TS システムセクション 17 x 73 mm

サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用

カスタマイズ用レール TP 用、HD コンパクトエンクロージャー

品番:
CM 5120500
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
ダブルビットインサート付き3点ロックシステム
マウンティングプレート
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
保護等級、NEMA
NEMA 12 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
IKコード
IK08
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
940 mm x 1,155 mm
ドアの数
2
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
80.75 kg
総質量
86.1 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177479807
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
CM Compact system enclosure, WHD: 1000x1200x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, open base
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
マニュアル
データシート
詳細技術情報