- 品番:
- VX 5301310
- 製品説明
- null
- メリット
- ラックや LCP 機器の後からの交換は可能です
- 後からの改造を行うために必要な 3 mm のクリアランスを確保します
- 用途
- ラックや LCP 機器の後からの交換に使用します
- 仕切りパネル (1枚型、挿入可能) の後からの取り付け/取り外しに使用します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 4 x 連結金具 (外側用)、3 mm
連結部パッキン、8 m
取り付け部品を含む
- 注記:
- エンクロージャー列内では、各エンクロージャーの外形寸法が 2 mm 大きくなります
- IEC 60 529 に基づく最大保護等級 IP は、IP 20 です
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.78 kg
- 総質量
- 0.86 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
-
連結金具 (外側用)、3 mm、VX、VX IT 用。ラックや LCP 機器の後からの交換に使用します。仕切りパネル (1枚型、挿入可能タイプ) の後からの取り付け/取り外しに使用します