- 製品番号:
- VX 5301.312
- 製品説明
- VX IT ハウジングシリーズと VX/TS/TS IT ハウジングシリーズのラックを連結する場合に使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 4 x 連結金具 (外側用)
2 x 連結金具、内側
連結部パッキン、8 m
取り付け部品を含む
- 注記:
- IEC 60 529 に基づく最大 IP 保護等級は、IP 54 です
- 保護等級 IP 54 の達成には、「VX、TS 用連結部カバー (トップ用)」を追加し、シーリングストリップも貼り付ける必要があります。
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 1.14 kg
- 総質量
- 1.16 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
-
Baying connector, for VX, VX IT/TS, TS IT, 4 baying connectors, external, 2 baying connectors, internal, baying seal, 8 m