- 品番:
- VX 5301516
- 製品説明
- 移動用。実装済みエンクロージャーにも使用可能。キャスターモジュールはベースフレームの下方、本体フレームに直接ねじ留めし、実装済みエンクロージャーを平らな敷地や建物内で搬送するのに適しています。
- 同梱品
- 1 x 輸送モジュール、自在キャスター 2 個付き
1 x 輸送モジュール、固定式運搬用キャスター 2 個付き
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 556 mm
高さ: 79 mm
奥行: 203 mm
- 取り付けについてのご注意
- ボトムエリアは、取り付け箇所において、開いている必要があります
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX: = 600 mm
エンクロージャータイプ: VX IT
- 耐荷重
- 最大許容荷重:静的 15000 N
- 最大許容荷重:動的 10000 N
- 注記:
- 10000 N の最大許容耐荷重 (動的) は、平らな敷地での搬送を示しています。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10 kg
- 総質量
- 10.3 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 製品説明
-
キャスターモジュール、VX IT 用、適用幅:600 mm。現場での移動を容易にします。エンクロージャーに直接取り付けます。