キャスターモジュール VX、VX IT用

品番: VX 5301518

現場で簡単に移動させるために使用します。実装済みエンクロージャーにも使用可能。

品番:
VX 5301518
製品説明
移動用。実装済みエンクロージャーにも使用可能。キャスターモジュールはベースフレームの下方、本体フレームに直接ねじ留めし、実装済みエンクロージャーを平らな敷地や建物内で搬送するのに適しています。
同梱品
1 x 輸送モジュール、自在キャスター 2 個付き
1 x 輸送モジュール、固定式運搬用キャスター 2 個付き
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 756 mm
高さ: 203 mm
奥行: 79 mm
取り付けについてのご注意
ボトムエリアは、取り付け箇所において、開いている必要があります
適用
エンクロージャータイプ: VX: = 800 mm
エンクロージャータイプ: VX IT
耐荷重
最大許容荷重:静的 15000 N
最大許容荷重:動的 10000 N
注記:
10000 N の最大許容耐荷重 (動的) は、平らな敷地での搬送を示しています。
1パック
1 個
純質量
11.5 kg
総質量
12.12 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
製品説明
キャスターモジュール、VX IT 用、適用幅:800 mm。現場での移動を容易にします。エンクロージャーに直接取り付けます。
資料
マニュアル