- 品番:
- DK 5302004
- 製品説明
- エア コンディショニングのエネルギー消費効率を高めるために使用します。
- メリット
- システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
- 用途
- アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
- 材質
- 鋼板製
ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
4 x 発泡ポリウレタンピース
取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。
- ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
- 仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。
- 適用
- 幅: = 600 mm
高さ: = 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.92 kg
- 総質量
- 2.52 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177955196
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
-
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2000 mm, RAL 9005