エアガイドプレート VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用

品番: DK 5302006

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。

品番:
DK 5302006
製品説明
エア コンディショニングのエネルギー消費効率を高めるために使用します。
メリット
システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途
アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質
鋼板製
ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
4 x 発泡ポリウレタンピース
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。
ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。
適用
幅: = 600 mm
高さ: = 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
2.32 kg
総質量
2.92 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177955219
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2200 mm, RAL 9005
資料
マニュアル