シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用 VX IT 用

品番: VX 5302.031

フロント側とリア側の機器取り付け面の間に取り付けます。VX IT の標準型 19インチ マウンティングレールとダイナミック型 19インチ マウンティングレール用。

品番:
VX 5302.031
製品説明
付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット
必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途
フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します
重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
耐荷重
2000 N、静的荷重
注記:
有効設置面、各側 35 mm
取り付け方法
標準型 19インチ マウンティングレール用:機器取り付け面間距離 420/445 mm
ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用:機器取り付け面間距離 400/425 mm
1パック
2 個
純質量
1.428 kg
総質量
1.428 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177952607
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
資料
マニュアル