- 品番:
- VX 5302034
- 製品説明
- 付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
- メリット
- 必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
- 用途
- フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します
- 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 2000 N、静的荷重
- 注記:
- 有効設置面、各側 35 mm
- 取り付け方法
- 標準型 19インチ マウンティングレール用:機器取り付け面間距離 720/745 mm
- ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用:機器取り付け面間距離 700/725 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.36 kg
- 総質量
- 2.56 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177952638
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm