- 品番:
- DK 5302.035
- メリット
- エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能
- EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするためにあります。
- TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
- 用途
- フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
- 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
- それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることができます
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール
- 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
- 標準型 19インチ マウンティングレール用
- ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
- 耐荷重
- 1500 N
- 注記:
- 有効設置面、各側 25 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
TE
TX CableNet
- 取り付け面間隔
- 600 ‐ 825 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.86 kg
- 総質量
- 3.06 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 11.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
シャシーガイド、1 HE、奥行き可変式、VX ITマウンティングレール 標準型およびダイナミック型用、TS IT L型マウンティングレール用、TE マウントフレーム用、前面の固定面への取り付けに使用します。耐重量 1500 N。