ケーブルルート VX、VX IT用

品番: VX 5302.122

ネットワークとサーバーのアプリケーションにおけるケーブルのサポートと配線用。

品番:
VX 5302.122
メリット
工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
ねじ固定も可能
ケーブル引き込みエレメントを固定するための多機能穴が用意されています
鍵穴ホルダーを介して 7 U ピッチごとに PDU を固定するため取り付け穴が用意されています
用途
ネットワークやサーバーを使用する際の縦方向の配線や張力緩和に使用します
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX IT 支持フレームのルーフフレームおよびベースフレーム間に、前後左右どこにでも
幅 800 mm の VX IT ラック内においては、上部と下部にある奥行きレールの間にねじ留めすることもできます
取り付けについてのご注意
クイック固定部品を使って本体フレームのラック奥行方向全体に渡って取り付けます。幅 800 mm のラックに実装する場合は、さらに 19インチ実装部の奥行きレールにねじ留めすることができます。
寸法:
幅: 145 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
高さ: = 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
4.8 kg
総質量
5.02 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
19.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
資料
マニュアル