- 品番:
- VX 5303.134
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:塗装処理
リアドアおよびトップパネル:浸漬下塗り、静電粉体塗装
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
内装:RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
- 同梱品
- VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
19インチマウンティングレール
トップパネル、ワンピース型、密閉型
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 800 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 24 U
- 高さ単位(ユニット)
- 24 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 150 mm / 130 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 520 mm
- 19インチ固定
- クロスビームに上下部をねじ留めします
- 仕様
- 標準仕様
- 仕様 (トップパネル)
- 1枚型、密閉型
- リアドアの仕様
- 鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
- フロントドアの仕様
- アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
- 仕様 (マウンティングレール)
- VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
- 仕様 (ボトム)
- グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- フロントおよびリア
- マウンティングレールの位置
- 前後に 19インチ機器取り付け面付き
- 耐荷重
- 8,000 N
- UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
- 8,000 N
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
- IKコード
- IK08
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 78.9 kg
- 総質量
- 90.8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 223.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- EAN
- 4028177944855
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, IP 55