ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ スウィングフレーム付き

品番: VX 5307157

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ スイングフレーム付き 19インチ内装。130°の開角度により 19インチ コンポーネントの背面への直接的なアクセスを可能にします。

品番:
VX 5307157
材質
鋼板製
アルミニウム
プラスチック
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:塗装処理
リアパネルおよびトップパネルは、浸漬下塗り、粉体塗装
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
General colour
RAL 7035
塗装色
キャビネットフレーム、リアパネルおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
内装、ベース:RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
同梱品
エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント(180°)、シリンダー錠およびセキュリティーロック3524 E付きクイックハンドル付き
リアパネル
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
大型スイングフレーム、サイドトリムパネル付き、19インチラック仕様機器をラック全高にわたり取り付け可能、130°
サイドパネル、1枚型、施錠可能
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
4 x コンビレール、内側実装面および外側実装面用、エンクロージャーの奥行き方向に使用できます (同梱付属品)
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
IPPCパレット
ブランクトリムとして、フロント グランドモジュールの取り付け、奥行 175 mm
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)
40 U
高さ、ベース含む
2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
150 mm / 520 mm
仕様
Swivel frame
仕様 (トップパネル)
多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き
リアドアの仕様
リアパネル
フロントドアの仕様
アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)
スウィングフレーム
仕様 (ボトム)
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
19インチ機器取り付け面の仕様
19インチスウィングフレーム、取り付け済み
耐荷重
3,500 N
IKコード
IK08
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
138 kg
総質量
150 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
369.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
Negative Certificate
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes
詳細技術情報