- 品番:
- VX 5329121
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
フロントドア:アルミ製、1.25 mm
リアドア:鋼板製、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:塗装処理
リアドアおよびトップパネル:浸漬下塗り、静電粉体塗装
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
内装:RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
- 同梱品
- VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
19インチマウンティングレール
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型。後方横方向にケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
鋼板製リアドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 87 mm / 435 mm
- 19インチ固定
- マウンティングブラケットを使って本体フレームの上下にねじ留めします
- 仕様
- 標準仕様
- 仕様 (トップパネル)
- 多分割型。後方横方向にケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
- リアドアの仕様
- 鋼板ドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
- フロントドアの仕様
- アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
- 仕様 (マウンティングレール)
- VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
- 仕様 (ボトム)
- オープン型
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- 前
- マウンティングレールの位置
- 前部に 19インチ機器取り付け面付き
- 耐荷重
- 7,500 N
- UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
- 6,000 N
- IKコード
- IK08
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 66.7 kg
- 総質量
- 69.7 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 171.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177945524
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 600 mm, 42 U