PC エンクロージャーシステム

品番: PC 5366050

モニターや PC 本体からキーボードに至るまでのすべての PC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。

ベース、据付式 PC、IW用

ユニットテーブル、引き出し式 TS、PC、IW 用

モニターホルダー

品番:
PC 5366050
仕様
透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイおよびユニットテーブル付き
製品説明
モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
材質
ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ:鋼板製
ハンドル、デコパネルプラスチック
ドアトリムパネル:アルミニウム
透視ガラス板:単層安全ガラス
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ:RAL 7035
ハンドル:RAL 7015
モニター領域、ドアセンターパーツ:RAL 7015
同梱品
ハウジング、ドア、リアドア
グランドプレート
透視ドア (上)
引き出し式キーボードトレイ
ユニットテーブル
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 636 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
480 x 70 x 260 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
93.5 kg
総質量
95.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
386.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177959422
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報