ケーブルアレンジ ハウジング VX IT

品番: VX 5381.830

ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した LCP の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。

品番:
VX 5381.830
製品説明
ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した液体冷却パッケージ (LCP) の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。
メリット
余剰ケーブルの収納やストラクチャード ケーブルマネジメントに最適
用途
隙間なく実装されているネットワークラックやサーバーラック間のケーブルアレンジ ハウジングとして
コールドアイル/ホットアイルコンテインメントにおける二列の連結エンクロージャー間で使用する LCP の数が列ごとに異なる場合に、列の長さをそろえるための空ハウジングとして
後に LCP の追加が見込まれる場合のスペースホルダーとして
材質
鋼板製
アルミニウム
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
フロントおよびリアドア付きエンクロージャーフレーム
アルミ製フロントドア、密閉型、黒色デザインプレート付き、180° ヒンジ
鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き
3 x VX システムセクション、それぞれ左と右に取り付け済み
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
仕様
ケーブルアレンジ ハウジング
注記:
連結エンクロージャーの最初の 1台と最後の 1台にはサイドパネルが必用です
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
69.4 kg
総質量
84.4 kg
EAN
4028177950160
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル