ボトムホルダー TS IT、TX CableNet 用

品番: DK 5501.300

グランドプレートモジュールの収納用。

品番:
DK 5501.300
製品説明
グランドプレートモジュールの取り付けに使用します。
メリット
工具不要の組み立てあるいはねじ留め式。
スタビライザーとコンビネーションの追加装備も簡単にできます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付けレール 2本、固定部品含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
奥行: 600 mm
1パック
2 個
純質量
1 kg
総質量
1.11 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177678873
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK ボトムホルダー、取り付けレール2本、固定部品付き、奥行:600 mm、TS IT、TX ケーブルネット用、鋼板製、RAL 7035
資料
マニュアル