ボトムホルダー TS IT用

品番: DK 5501320

グランドプレートモジュールの収納用。

品番:
DK 5501320
製品説明
グランドプレートモジュールの取り付けに使用します。
メリット
工具不要の組み立てあるいはねじ留め式。
スタビライザーとコンビネーションの追加装備も簡単にできます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付けレール 2本、固定部品含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
奥行: 1,000 mm
1パック
2 個
純質量
1.6 kg
総質量
1.92 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK ボトムホルダー、取り付けレール2本、固定部品付き、奥行:1000 mm、TS IT、TX ケーブルネット用、鋼板製、RAL 7035
資料
マニュアル