ボトムホルダー TS IT用

品番: DK 5501350

グランドプレートモジュールの収納用。

品番:
DK 5501350
製品説明
グランドプレートモジュールの取り付けに使用します。
メリット
工具不要の組み立てあるいはねじ留め式。
スタビライザーとコンビネーションの追加装備も簡単にできます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付けレール 2本、固定部品含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
奥行: 1,200 mm
1パック
2 個
純質量
1.8 kg
総質量
2.22 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Base mount, D: 1200 mm, For TS IT, RAL 7035
資料
マニュアル