- 品番:
- DK 5501.400
- 製品説明
- 付属品の固定とアクティブなコンポーネントの換気のためのシステム穴。
- 用途
- 19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 150 mm
- 取り付け方法
- 標準型 19インチ マウンティングレール用
- ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
- 耐荷重
- 300 N、静的荷重
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.62 kg
- 総質量
- 0.703 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings