シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、TS IT、TX CableNet 用

品番: DK 5501410

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。

品番:
DK 5501410
製品説明
付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット
必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途
フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between mounting levels
345 mm
長さ
275 mm
取り付け方法
標準型 19インチ マウンティングレール用
取り付けについてのご注意
VX IT 内の 19インチ機器取り付け面間の距離は、実装する前に適した距離に調整する必要があります
耐荷重
800 N、静的荷重
注記:
有効設置面、各側 35 mm
耐荷領域
幅: 35 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TX CableNet
1パック
2 個
純質量
0.74 kg
総質量
0.82 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177678965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Slide rail, 1 U, D: 275 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 345 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings
資料
マニュアル