- 品番:
- DK 5501.430
- 製品説明
- 付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
- メリット
- 必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
- 用途
- フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
- 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 545 mm
- 長さ
- 475 mm
- 取り付け方法
- 標準型 19インチ マウンティングレール用
- 取り付けについてのご注意
- VX IT 内の 19インチ機器取り付け面間の距離は、実装する前に適した距離に調整する必要があります
- 耐荷重
- 800 N、静的荷重
- 注記:
- 有効設置面、各側 35 mm
- 耐荷領域
- 幅: 35 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.2 kg
- 総質量
- 1.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177678989
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Slide rail, 1 U, D: 475 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 545 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings