- 品番:
- DK 5501895
- 仕様
- 表示範囲 1 ~ 56 U
- 製品説明
- フロントに排熱が回り込むのを遮断。ケーブルフィンガーが不足している場合に、フロント側のシステム穴をカバーするために使用します。両方向の U 数表記を実現する、ストライプ型銘板が追加されています。
- メリット
- 両面に表記してあるため、カウント方向を自由に選択可能
- 各種実装機器の明確なドキュメント
- 用途
- 既存の482.6 mm(19インチ)プロファイルへの装備追加に
- 材質
- カバー:PVC
メジャーシール:プラスチック
- 同梱品
- マグネットカバー
- 長さ
- 5 m
- 寸法:
- 幅: 15 mm
長さ: 5 m
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.29 kg
- 総質量
- 0.335 kg
- 関税率番号
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 製品説明
-
DK Cover, magnetic, For covering the front system punchings, with numerical labelling of the height units, Length: 5 m