ケーブルダクト TS IT、TE 用

品番: DK 5502105

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。

品番:
DK 5502105
製品説明
ケーブルダクトには両側にヒンジが取り付けられています。ダクトカバーは取り外し可能で、ねじ止めもできます。
メリット
工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度
背合わせで連結可能
材質
鋼板製
プラスチック(UL 94-V0)
塗装色
RAL 9005
同梱品
カバーおよび固定部品を含む
予備ケーブル用ケーブルホルダー 4個を含む。
高さ単位(ユニット)
36 U
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TE
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
適用幅
800 mm
1パック
1 個
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable duct, WxH: 800x2000 mm, 36 U, For TS IT, RAL 9005
資料
マニュアル