ケーブルフィンガー VX IT 用

品番: DK 5502115

Uに関連したケーブル配線。

品番:
DK 5502115
仕様
VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明
19インチ機器取り付け面上に、高さ 1 U ピッチで、すっきりとした配線を実現させるために使用します。
メリット
19インチ マウンティングレールに直接はめ込むため、工具不要の簡単組み立てを実現
材質
プラスチック(UL 94-V0)
塗装色
RAL 9005
取り付け方法
マウンティングレールへの取り付けは、前後のマウンティングレールの正面にも側面にも可能です
注記:
エアガイドプレートとのコンビネーションでのケーブルガイドも可能です。
寸法:
幅: 14 mm
長さ: 261 mm
高さ単位(ユニット)
6 U
1パック
14 個
純質量
0.784 kg
総質量
0.937 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
DK Cable finger for TS-IT, 6 U, RAL 9005
資料
マニュアル