- 品番:
- DK 5502.155
- 製品説明
- ケーブルの簡単かつ速い固定に使用します。
- メリット
- 工具は使わず、12.5 x 10.5 mm のシステム穴に四分の一回転で取り付けます。
- 用途
- 水平の VX フレームや、VX IT の 19インチ内装用の奥行きレールとマウンティングレールや、ケーブルルートあるいはシステムセクションに直接使用できます
- 材質
- プラスチック
- 同梱品
- 10 x 面ファスナー
10 x ホルダー - 寸法:
- 長さ: 400 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.07 kg
- 総質量
- 0.084 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK Nylon tape supports, L: 400 mm, RAL 9005
- 資料
- マニュアル