- 品番:
- DK 5502245
- 製品説明
- 配線ケーブルのフロント格納用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 85 mm - 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.9 kg
- 総質量
- 1.033 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable routing channel, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm, RAL 9005