ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

品番: DK 5502265

通線用のカットアウトおよびブラシストリップ付き。

品番:
DK 5502265
製品説明
インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などにです。
用途
482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ 1 U)
材質
鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面
塗装
取り付け用カットアウト
幅:390 mm
高さ:40 mm
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
2 U
1パック
1 個
純質量
0.7 kg
総質量
0.703 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177679375
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm, RAL 9005