引き出し 19インチ取り付け面用

品番: DK 5502305

プロフィールレールへの前面固定用、482.6 mm(19インチ)。カバーとスライドレール付き、配置リスト、操作マニュアルおよび小型資料の収納用。

品番:
DK 5502305
製品説明
482.6 mm (19インチ) マウンティングレールのフロント側に固定されます。システムの操作マニュアルや図面、小物のスペアーパーツなどを入れておくことのできる箱型引き出しです。高さ 2 U バリエーションの中でも、小型タイプはスウィングフレームへの取り付けにも適しています。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 9005
同梱品
完全組み立て済み
安全ロック 12321
内法奥行き
419 mm
内法幅
411 mm
1パック
1 個
純質量
6.406 kg
総質量
6.9 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
25.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177679382
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Drawer, 2 U, For a 482.6 mm (19") attachment level, Installation depth: 427 mm, RAL 9005