- 品番:
- DK 5502510
- 仕様
- グランドプレート(開口部なし)、スライドプレート付き、多分割型
- 製品説明
- 固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。グランドプレートセット:全ボトム開口部のカバーに使用します。グランドプレートモジュール:モジュールを用途に応じて選択します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- ボトムエリアを埋めるために必要なモジュールプレートを選択する際には、ボトムへの取り付けに関する組立説明書の情報も考慮に入れる必要があります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 800 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.776 kg
- 総質量
- 5.027 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177682610
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Gland plate Set, WxD: 800x600 mm, For TS IT, solid, multi-piece