グランドプレート TS IT、TX CableNet 用

品番: DK 5502540

固定金具とアース接続ポイントには、電位平衡が図られています。グランドプレートセットは、ボトム開口部を完全にカバーします。

品番:
DK 5502540
仕様
グランドプレート(開口部なし)、スライドプレート付き、多分割型
製品説明
固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。グランドプレートセット:全ボトム開口部のカバーに使用します。グランドプレートモジュール:モジュールを用途に応じて選択します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
ボトムエリアを埋めるために必要なモジュールプレートを選択する際には、ボトムへの取り付けに関する組立説明書の情報も考慮に入れる必要があります。
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 600 mm
奥行: 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
5.639 kg
総質量
5.72 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177682481
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Gland plate Set, WxD: 600x1000 mm, For TS IT, solid, multi-piece
資料
マニュアル