- 品番:
- DK 5502550
- 仕様
- グランドプレート(開口部なし)、スライドプレート付き、多分割型
- 製品説明
- 固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。グランドプレートセット:全ボトム開口部のカバーに使用します。グランドプレートモジュール:モジュールを用途に応じて選択します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
幅: 800 mm
奥行: 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.94 kg
- 総質量
- 8.42 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 32.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK グランドプレートセット、グランドプレート (開口部無し)、スライドプレート付き、多分割型、幅x奥行:800x1000 mm、TS IT、TX ケーブルネット用、鋼板製、亜鉛めっき処理