ファンモジュール VX IT, TS IT 用

品番: SK 5503010

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。

接続ケーブル 電源ユニット用

電源ユニット用コネクターケーブル

電源ユニット用コネクターケーブル

ファン増設キット VX IT, TS IT 用

サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタット

品番:
SK 5503010
仕様
トップパネルなし
製品説明
強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
メリット
C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術
特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現
世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
ファンユニット 1個
ファン 2個
配線済み
取り付け部品を含む
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)
280 m³/h
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.39 A
60 Hz の場合: 0.36 A
寸法:
幅: 550 mm
高さ: 42 mm
奥行: 220 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
回転速度
100 %
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
取り付け方法
次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
次の幅 x 奥行の TS IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
TX ケーブルネット内に、適用幅x奥行 (mm):600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 / 800x600
注記:
逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m³/h に低下します
音圧レベル (稼働時)
46 dB(A)
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TX CableNet
動作温度範囲
5 °C...55 °C
定格出力
21.5 W
1パック
1 個
純質量
2.45 kg
総質量
2.653 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177966253
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
取得認証
UL
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Further instructions
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル