ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック

品番: DK 5508790

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している19インチ内装無しの空エンクロージャー。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。

クイック連結クランプ、3分割型 TS/TS用

連結固定キット(外側用) TS/TS用

ケーブルルート TS 用

Cレール TS、VX SE用

Cレール TS、VX SE用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

品番:
DK 5508790
材質
鋼板製
アルミニウム
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
同梱品
TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント(180°)
鋼板製リアドア、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
トップパネル、ワンピース型、密閉型
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
Design doors
密閉型、IP 55
19インチ機器取り付け面の仕様
19インチ内装無し
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
エンクロージャーの高さ x 奥行きが、2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mmの場合、サイドパネルは発注時に有無の指示をいただくことで手配可能です。エンクロージャーに取り付けられた状態で納入されます。
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
93 kg
総質量
96 kg
EAN
4028177703087
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U, IP 55
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
保護等級
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes
詳細技術情報