- 品番:
- SE 5825600
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
マウンティングプレート
グランドプレート
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm)
リアパネル、ワンピースタイプ
- 寸法:
- 幅: 1,200 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 300 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 1,099 mm x 1,896 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- IKコード
- IK10
- ドアの数
- 2
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 171.01 kg
- 総質量
- 184.8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 491.19 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177959293
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front