VX SE システム エンクロージャー

品番: SE 5832600

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 のアクセサリーとシステム的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

品番:
SE 5832600
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
マウンティングプレート
グランドプレート
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm)
リアパネル、ワンピースタイプ
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IKコード
IK10
ドアの数
1
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
126.7 kg
総質量
128.2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
487.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177959200
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
保護等級
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報