SE 8 システム エンクロージャー 品番: SE 5842500 鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は 600 ~ 1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。 この製品の販売終了日:: 2021/01/31 この製品の後継品は、: 製品構成 このページのPDFを生成 レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用 より詳細へ アイボルト VX、TS、VX SE用 より詳細へ ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用 より詳細へ ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース より詳細へ TSマウンティングレール 18 x 38 mm より詳細へ 避難通路用ドアステイ より詳細へ 品番: SE 5842500 材質 エンクロージャー:鋼板 1.5 mmドア:鋼板、2.0 mmリアパネル:鋼板製、1.5 mmグランドプレート:鋼板、1.5 mmマウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm 表面 ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイントマウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ 塗装色 RAL 7035 同梱品 エンクロージャー、トップ&サイド一体型ドアシングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能マウンティングプレートグランドプレートリアパネル、ねじを緩め取り外し可ロック:ダブルビットNo.5/3 mmTS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本リアパネル、ツーピースタイプ 寸法: 幅: 1,600 mm高さ: 1,800 mm奥行: 400 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 1,499 mm x 1,696 mm 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 55 保護等級、NEMA NEMA 12 NEMA 3R IKコード IK10 ドアの数 2 基材 鋼板製 1パック 1 個 純質量 222 kg 総質量 231.5 kg EAN 4028177666504 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 SE Free-standing enclosure system, WHD: 1600x1800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front 取得認証 UL + C-UL (listed) EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN UKCA適合宣言書 EN EN データシート 技術システムマニュアル DE 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH