SE 8 システム エンクロージャー ステンレス

品番: SE 5855500

エンクロージャー幅は 600~1200 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

品番:
SE 5855500
製品説明
自立型エンクロージャーシステムは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS8用の内装用のシステムアクセサリーは、制限無く使用できます。
材質
ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
ハウジング、ドアおよびリアパネル:ヘヤーライン加工(粒度400番)
グランドプレート:塗装なし
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
リアパネル、ねじを緩め取り外し可
マウンティングプレート
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
1,099 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IKコード
IK10
ドアの数
2
注記:
材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材
ステンレス
1パック
1 個
純質量
195.8 kg
総質量
200.8 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177666702
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SE Free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x500 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two doors at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報