ツインキャスター

品番: CP 6148.000

移動用、エンクロージャーに直接取り付けます。

品番:
CP 6148.000
製品説明
モバイル用、エンクロージャーに直接取り付けます。
塗装色
黒、ローラー部はグレー
同梱品
ツインキャスター4個(ロック付き2個、ロックなし2個)
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
エンクロージャータイプ: VX IT
エンクロージャータイプ: TS
エンクロージャータイプ: TS IT
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: Data Rack
エンクロージャータイプ: チラー
Clearande floor
85 mm
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
750 N
適用品番
Standfuß 6106.200
Standfuß 6106.300
寸法:
ねじ: M12 x 20
1パック
1 個
純質量
1.115 kg
総質量
1.293 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
製品説明
CP ツインキャスター、耐荷重: 750 N
資料
Info sheet