面ファスナーケーブルバインダー

品番: DK 7072220

マジックテープを使うと、固定されているケーブルの束をっ問題なくほどき、個々のケーブルを追加するか、取り外せます。影響を受けやすいデータケーブル(光ファイバー/銅)に理想的です。

品番:
DK 7072220
製品説明
このナイロンループケーブルタイにより、集束されたケーブル束を簡単に取り外すことができ、またケーブルを個別に追加したり取除くこともできます。繊細なデータケーブル(光・Cu・ファイバー)には理想的で、ケーブル被覆がつぶれることを防ぎます。更に、ナイロンループケーブルタイは、システム丸穴にねじ止め、あるいはクイックリリースファスナーで固定することもできます。
塗装色
同梱品
クイッククランプ
寸法:
幅: 20 mm
長さ: 130 mm
最大ケーブル径 mm
30 mm
1パック
10 個
純質量
0.02 kg
総質量
0.03 kg
関税率番号
58061000
EAN
4028177147898
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK Nylon loop, WxL: 20x130 mm, For Ø: 30 mm
資料
Info sheet