- 品番:
- DK 7072230
- 製品説明
- このナイロンループケーブルタイにより、集束されたケーブル束を簡単に取り外すことができ、またケーブルを個別に追加したり取除くこともできます。繊細なデータケーブル(光・Cu・ファイバー)には理想的で、ケーブル被覆がつぶれることを防ぎます。更に、ナイロンループケーブルタイは、システム丸穴にねじ止め、あるいはクイックリリースファスナーで固定することもできます。
- 塗装色
- 黒
- 同梱品
- クイッククランプ
- 寸法:
- 幅: 20 mm
長さ: 200 mm - 最大ケーブル径 mm
- 50 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.03 kg
- 総質量
- 0.041 kg
- 関税率番号
- 58061000
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK Nylon loop, WxL: 20x200 mm, For Ø: 50 mm
- 資料
- Info sheet