ケーブルクランプ Cレール、コンビレール用

品番: DK 7097.300

ケーブルをCレールに固定するために使用します。

品番:
DK 7097.300
仕様
ケーブル外径 30~34 mm 用
製品説明
ケーブルをCレールに固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
プラスチック製ガイドパッドを含む
最小ケーブル径
30 mm
最大ケーブル径 mm
34 mm
1パック
25 個
純質量
1 kg
総質量
1.378 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177193192
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
製品説明
DK ケーブルクランプ、ケーブル外径:30~34 mm 用